BETAFENCE Palisade Swing Gates

BETAFENCE Palisade Swing Gates

3.8 nga 5 yje3.8(8 vlerësime)

Manufactured in the USA

Single swing gates with Palisade infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Specifikime teknike
  • Referencë unikebetafence-palisade-swing-gates
  • Familja e produkteveSwing Gates
  • Grupi i produkteveUS gates
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-10-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCarbon Steel
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Portë

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara