Vocia® VA-2060e Amplifier
Vocia® VA-2060e Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-2060e Amplifier

    The VA-2060e has local analog inputs, a dual power supply, and is EN 54-16 certified.
    Specifikim
      • Local background source support with single mic/line analog audio input for each channel (gain-adjustable, switchable phantom power)
      • Dual power supply:
        • AC Mains
        • Single or Dual 24V DC inputs
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia va-2060e, vocia va2060e, vocia va 2060e, va-2060e, va 2060e, va2060e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Specifikime teknike
    • Referencë unikevocia-va-2060e_amplifier
    • Familja e produkteveVocia
    • Grupi i produkteveAmplifiers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-02-07
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Audio
    • IFC classificationElement elektrik
    • Emrin UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 PërshkrimAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 23 11
    • OmniClass TitleStereo Amplifiers