425BZ - DZR BALL VALVE

425BZ - DZR BALL VALVE

4.8 nga 5 yje4.8(22 vlerësime)

Female DZR brass ball valve with iron lever handle.



Specifikim
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar

Specifikime teknike
  • Referencë unike425BZ
  • Familja e produkteveValves for water
  • Grupi i produkteveDzr ball valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC011343
  • Emri ETIMBall valve
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC