Concrete Monolite Channel TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Channel TC class D400

Reinforced concrete channel (concrete, C35/45, finned steel bar Ø 8mm), heavy type, without internal drop, load class D400.


Specifikim
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
    • lenght 1000mm / width 300mm / height 300mm

    Internal diameter : 

    • Ø 90 mm 
    • Ø 160 mm 



Specifikime teknike
  • Referencë unikeCM-D400
  • Familja e produkteveConcrete drainage channels and trash boxes
  • Grupi i produkteveConcrete Monolite Channel
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-12-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment