Bollard Single
Bollard Single
    Të arkivuara

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Specifikim
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikebollardsingle
    • Familja e produkteveBikeKeeper
    • Grupi i produkteveOutdoor furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-08-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1010
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)50
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëFinlandë
    • Prodhuar nëFinlandë
    • Weight Net (kg)20
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 PërshkrimMetal bollards
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards