Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system
Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system
Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system
    Billi

    Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system

    The Alpine Sparkling system is a filtered chilled and sparkling water system which provides chilled and professional sparkling water instantly.

    Adjustable level of carbonation to suit the taste of multiple users.

    Specifikim
    • Dual Levered Tap

      Round in design with dual levers. Suitable for chilled and sparkling units.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBilli-Alpine-Sparkling-200-Instant-chilled-and-sparkling-filtered-water-tap-system
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-04-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)180
    • Thellësia (mm)460
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationObjekt
    • Kodi ETIMEC011375
    • Emri ETIMWater tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015 PërshkrimInstant boiling and cold water taps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër