BIMobject TH x Thai Obayashi_Fan Exhaust Ceiling Centrifugal Panasonic FCS C Series90Degree

BIMobject TH x Thai Obayashi_Fan Exhaust Ceiling Centrifugal Panasonic FCS C Series90Degree

BIMobject TH x Thai Obayashi Fan Exhaust Ceiling Centrifugal Panasonic FCS C Series90Degree
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBIMobject_TH_x_Thai_Obayashi_Fan-Exhaust-Ceiling-Centrifugal-Panasonic-FCS_C_Series90Degree
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveFan Exhaust
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1380
  • Gjerësia (mm)335
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit