BIMobject TH x Thai Obayashi_Hoist Adjustable

BIMobject TH x Thai Obayashi_Hoist Adjustable

BIMobject TH x Thai Obayashi_Hoist Adjustable
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBIMobjectTHxThaiObayashi_HoistAdjustable
  • Familja e produkteveConstruction
  • Grupi i produkteveHoist
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-03-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1237
  • Gjerësia (mm)1884
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Vinç

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit