BIMobject TH x Thai Obayashi_Pressure Independent Balancing Control Valves (PICV) V5004TF1050

BIMobject TH x Thai Obayashi_Pressure Independent Balancing Control Valves (PICV) V5004TF1050

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)

BIMobject TH x Thai Obayashi_Pressure Independent Balancing Control Valves (PICV) V5004TF1050

Specifikime teknike
  • Referencë unikeBIMobjectTHxThaiObayashi_PressureIndependentbalancingControlValves_PICV_V5004TF1050
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produkteveValves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)485
  • Gjerësia (mm)353
  • Thellësia (mm)278
Të ngjashme
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit