Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specifikim
    • prepaint steel
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBIO010004
    • Familja e produkteveMetal cladding
    • Grupi i produkteveProfiled wall cladding
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-01
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)1030
    • Thellësia (mm)25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)6.94
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit