Floor Drain with 12in. Round Fixed Top, Deep Body, Side Outlet - BFD-430-SO
BLUCHER

Floor Drain with 12in. Round Fixed Top, Deep Body, Side Outlet - BFD-430-SO

BFD-430-SO AISI Type 304 stainless steel on-grade floor drain with 12in.(300mm) round fixed top, 1/8in.(3mm) grating (standard), and no hub side outlet.
Specifikime teknike
  • Referencë unike7025
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produkteveWaste Water Drains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America
Åland Islands
Emiratet e Bashkuara Arabe
Anguilla
Andorra
Antigua dhe Barbuda
Austri
Aruba
Belgjikë
Bahamas
Bjellorusi
Barbados
Bosnjë dhe Hercegovinë
Belize
Bulgari
Bermuda
Danimarkë
Dominica
Estoni
El Salvador
Finlandë
Grenada
Francë
Grenlandë
Gërnzi
Guadeloupe
Gjermani
Guatemala
Gjibraltar
Haiti
Greqi
Honduras
Holandë
Ishujt e Virgjër Britanikë
Hungari
Ishujt e Virgjër të SHBA
Irlandë
Ishujt Kajman
Ishujt Faroe
Kanadë
Ishulli i Njeriut
Karaibe Holandë
Islandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Itali
Kosta Rika
Jersey
Kubë
Kroacia
Kuraçao
Letoni
Martinique
Liechtenstein
Meksikë
Lituani
Montserrat
Luksemburg
Nikaragua
Mali i Zi
Panama
Maltë
Porto Riko
Maqedonia e Veriut
Republika Domenikane
Mbretëria e Bashkuar
Saint-Barthélemy
Moldovë
Shën Kitts dhe Nevis
Monaco
Shën Lucia
Norvegji
Shën Pierre dhe Miquelon
Poloni
Shën Vincent dhe Grenadinet
Portugali
Shtetet e Bashkuara
Qipro
Sint Maarten
Qyteti i Vatikanit
Trinidad dhe Tobago
Republika Çeke
Turks dhe Caicos Islands
Rumani
Xhamaika
Rusi
San Marino
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Switzerland
Ukrainë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit