Floor Drain with 8in. Round Top, with Surface Membrane Clamp, Shallow Body, Side Outlet - BFD-520-SO
BLUCHER

Floor Drain with 8in. Round Top, with Surface Membrane Clamp, Shallow Body, Side Outlet - BFD-520-SO

BFD-520-SO AISI Type 304 stainless steel floor drain with 8in.(200mm) round top with surface membrane clamp, 1/8in.(3mm) grating (standard), and no hub side outlet.
Specifikime teknike
  • Referencë unike7031
  • Familja e produktevePlumbing
  • Grupi i produkteveWaste Water Drains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-19
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America
Andorrë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Anguilë
Austri
Antigua dhe Barbuda
Belgjikë
Arubë
Bjellorusi
Bahamas
Bosnjë dhe Hercegovinë
Barbados
Bulgari
Belizë
Danimarkë
Bermude
Estoni
Dominikë
Finlandë
Granadë
Francë
Grenlandë
Gërnzi
Guadelupë
Gjermani
Guatemalë
Gjibraltar
Haiti
Greqi
Honduras
Holandë
Ishujt e Virgjër Britanikë
Hungari
Ishujt e Virgjër të SHBA
Irlandë
Ishujt Kajman
Ishujt Alandë
Kanadë
Ishujt Faroe
Karaibe Holandë
Ishulli i Njeriut
Kolektiviteti i Shën Martinit
Islandë
Kosta Rika
Itali
Kubë
Kroacia
Kuraçao
Letoni
Martinikë
Lihtenshtajn
Meksikë
Lituani
Montserat
Luksemburg
Nikaragua
Mali i Zi
Panama
Maltë
Porto Riko
Maqedonia e Veriut
Republika Domenikane
Mbretëria e Bashkuar
Salvador
Moldovë
Sen-Bartelemi
Monako
Shën Kitts dhe Nevis
Norvegji
Shën Lucia
Poloni
Shën Pierre dhe Miquelon
Portugali
Shën Vincent dhe Grenadinet
Qipro
Shtetet e Bashkuara
Qyteti i Vatikanit
Sint-Marten
Republika Çeke
Trinidad dhe Tobago
Rumani
Turks dhe Caicos Islands
Rusi
Xhamaika
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër