90 Degree Long Radius Bend
BLUCHER

90 Degree Long Radius Bend

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Specifikim
  • Size(s): 
    2 - 6 in. (50 - 160mm)

Specifikime teknike
  • Referencë unike90-Degree-Long-Radius-Bend
  • Familja e produkteveMarine Fittings
  • Grupi i produkteveLong-Radius Bends
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Lloj lidhjeje
  • IFC classificationVendosja e tubit
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 PërshkrimPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America