Wash Basin Penetrations with Welding Sleeve
BLUCHER

Wash Basin Penetrations with Welding Sleeve

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Specifikim
  • Size(s): 
    1 1/4 in. (32 mm)

Specifikime teknike
  • Referencë unikeWash-Basin-Penetrations-with-Welding-Sleeve
  • Familja e produkteveMarine Fittings
  • Grupi i produkteveDeck Penetrations
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Tuba
  • IFC classificationVendosja e tubit
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 PërshkrimPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America
Andorrë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Anguilë
Austri
Antigua dhe Barbuda
Belgjikë
Arubë
Bjellorusi
Bahamas
Bosnjë dhe Hercegovinë
Barbados
Bulgari
Belizë
Danimarkë
Bermude
Estoni
Dominikë
Finlandë
Granadë
Francë
Grenlandë
Gërnzi
Guadelupë
Gjermani
Guatemalë
Gjibraltar
Haiti
Greqi
Honduras
Holandë
Ishujt e Virgjër Britanikë
Hungari
Ishujt e Virgjër të SHBA
Irlandë
Ishujt Kajman
Ishujt Alandë
Kanadë
Ishujt Faroe
Karaibe Holandë
Ishulli i Njeriut
Kolektiviteti i Shën Martinit
Islandë
Kosta Rika
Itali
Kubë
Kroacia
Kuraçao
Letoni
Martinikë
Lihtenshtajn
Meksikë
Lituani
Montserat
Luksemburg
Nikaragua
Mali i Zi
Panama
Maltë
Porto Riko
Maqedonia e Veriut
Republika Domenikane
Mbretëria e Bashkuar
Salvador
Moldovë
Sen-Bartelemi
Monako
Shën Kitts dhe Nevis
Norvegji
Shën Lucia
Poloni
Shën Pierre dhe Miquelon
Portugali
Shën Vincent dhe Grenadinet
Qipro
Shtetet e Bashkuara
Qyteti i Vatikanit
Sint-Marten
Republika Çeke
Trinidad dhe Tobago
Rumani
Turks dhe Caicos Islands
Rusi
Xhamaika
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër