BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBTC-Transition-Couplings
  • Familja e produkteveDrainage Solutions
  • Grupi i produkteveAdaptors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-13
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Lloj lidhjeje
  • IFC classificationVendosja e tubit
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 PërshkrimPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America