Tradition Plus side flashing rh
Të arkivuara

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Specifikim
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Specifikime teknike
  • Referencë uniketradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • Familja e produktevePitched Roof Tile System
  • Grupi i produkteveAeroDek Tradition Plus
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1250
  • Gjerësia (mm)143
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Prodhuar nëBelgjikë
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
  • IFC classificationKulmet
  • Emrin UNSPSCRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_93_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMetal tile verge fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Tiles
  • OmniClass Number23-13 39 17 15
  • OmniClass TitleMetal Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings