Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Të arkivuara

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Specifikim
  • See the Italian version for complete information.
Specifikime teknike
  • Referencë uniketegole-wierer-coppo-del-borgo
  • Familja e produkteveRoof tiles
  • Grupi i produkteveWierer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-06-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)420
  • Gjerësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Materiali dytësorBeton
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)7.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
  • IFC classificationKulmet
  • Emrin UNSPSCRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95_40
  • Uniclass 2015 PërshkrimInterlocking tile roofing systems
  • OmniClass Number23-13 39 17 11
  • OmniClass TitleClay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings