Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range.The Teranap TP Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls
    Specifikim
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • Familja e produkteveFLAT ROOF
    • Grupi i produkteveWATERPROOFING
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-11-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)152
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)1000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBitumen
    • Materiali dytësorPolyester
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)5.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
    • IFC classificationKulmet
    • Emrin UNSPSCRoll roofing
    • UNSPSC code30151501
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFlat roof covering systems
    • OmniClass Number23-13 39 23
    • OmniClass TitleFlat Roofing
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Portugali
    Spanjë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit