Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Do you like sleek and modern? Then Bretagne is perfect. This is a quirky pan roof tile and not your average roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikim
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikebretagne_7770103_nl
    • Familja e produktevePitched Roof Tile System
    • Grupi i produkteveBretagne
    • LlojiShowcase (model)
    • Data e botimit2024-06-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)350
    • Gjerësia (mm)244
    • Thellësia (mm)50
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)2.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
    • IFC classificationKulmet
    • Kodi ETIMEC003150
    • Emri ETIMRoof tile
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 PërshkrimRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Holandë