Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

The Crocodile´s most obvious function is as a staircase, which enhances the strength and balance of the child. When turned upside down you have an angled surface with a see saw function and the child can walk/lie on its entire straight surface. The Crocodile has three seating levels for the small child and it is splendid for the social dimension that 2-3 children can sit together on the same piece of furniture.
Specifikime teknike
  • Referencë unikecrocodile
  • Familja e produkteveKIds furniture
  • Grupi i produkteveTumbling Animals
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-12-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)240
Të ngjashme
  • Materiali kryesorShkumë të ngurta
  • Materiali dytësorShkumë të ngurta
  • Projektuar nëAfganistan
  • Prodhuar nëAfganistan
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56