16-Series
16-Series
16-Series
    Bocci

    16-Series

    16 is formed by sequentially pouring three separate layers of molten glass – in varying opacities – on a horizontal plane. Each layer responds to the indeterminate shape of the previous pour to create a uniquely layered whole. Two of these pieces are then attached and illuminated with an internal LED lamp.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike16
    • Familja e produkteveElectrical equipment
    • Grupi i produkteveCeiling lamps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2014-12-01
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëKanadë
    • Prodhuar nëKanadë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationLlambë
    • Emrin UNSPSCLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT