80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”
80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”

    80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”

    SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Rodi by Giugiaro Design” EN 671-1 - CE MARKED
    Specifikim
    • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Rodi by Giugiaro Design” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Rodi Giugiaro” fire cabinet with rounded edges, made of carbon steel, grey RAL 7035 polyester powder coating. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Door made with double shell reinforced thermoforming process, metallic anthracite gray color with transparent polycarbonate insert. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN694 - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice) Suitable for recessed installation by adding the optional cover frame. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeart-80-hg-naspo-rodi-line
    • Familja e produkteveFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupi i produkteveHose reels / Naspi
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-05-28
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Åland Islands
    Andorra
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
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit