919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

4.6 nga 5 yje4.6(9 vlerësime)
UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - 1/2" - 3/4"
Specifikim
  • UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeart-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • Familja e produkteveSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Grupi i produkteveSprinkler heads/Testine sprinkler
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-05-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Sisteme spërkatëse

Rajoni i disponueshëm

Europe
Andorrë
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër