Z031202 Oki 1 Outlet LP
Z031202 Oki 1 Outlet LP
    Bossini
    Të arkivuara

    Z031202 Oki 1 Outlet LP

    Concealed Thermostatic shower valve High Flow, 3/4” connections, Vertical /horizontal setting up with 1 outlet (1 stop valve), for single or individual back plate.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeZ031202-Oki-1-Outlet-LP
    • Familja e produkteveShowersets
    • Grupi i produkteveShower thermostat
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)218
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)50
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503