Ardaflex TOP2
BOSTIK

Ardaflex TOP2

Highly flexible and dust-reduced multi-adhesive mortar, after adding water, Ardaflex Top² is a ready-to-use, hydraulically hardening, highly flexible thin, medium and fluidized bed mortar with very good processing properties, high initial adhesion and universal application possibilities. The set adhesive mortar is durable, frost-resistant and of high ductility.
Specifikim
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeArdaflex-TOP2
  • Familja e produkteveTilling systems
  • Grupi i produkteveTiling adhesives
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2019-01-08
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇimento
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Shtresë përfund
  • IFC classificationKat
  • Emrin UNSPSCFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_55
  • Uniclass 2015 PërshkrimMultilayer flooring
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 11 13
  • OmniClass TitleFloor Underlayments
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

Rajoni i disponueshëm

Europe
Gjermani
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit