Ursus Entrance Board URSUS 2X2
Boxicon

Ursus Entrance Board URSUS 2X2

Ursus is the perfect entrance board to use as a display cabinet or notice board in the stairwell. Ursus is available in several sizes and fits everything from one to four A4 papers.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeURSUS-2X2
  • Familja e produkteveUrsus Entrance Board
  • Grupi i produkteveUrsus Entrance Board
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-10-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)624
  • Gjerësia (mm)445
  • Thellësia (mm)42
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)5.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Kutitë postare & Posta
  • IFC classificationObjekt