Anslagstavla Ursus, 3x1 (våningsregister plats för 3 st A4)
Boxicon

Anslagstavla Ursus, 3x1 (våningsregister plats för 3 st A4)

Ursus är ett våningsregister, eller anslagstavla, helt tillverkad i Sverige. Anslagstavla kan monteras inomhus eller utomhus. Om utomhus bör den vara skyddad uppifrån, alternativt monteras en dropplist i överkant.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeURSUS-3X1
  • Familja e produkteveUrsus Entrance Board
  • Grupi i produkteveUrsus Entrance Board
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-10-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)325
  • Gjerësia (mm)665
  • Thellësia (mm)42
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)4.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Kutitë postare & Posta
  • IFC classificationObjekt

Rajoni i disponueshëm

Europe
Finlandë
Norvegji
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit