Trapezoidal Sheet T-55
BP2

Trapezoidal Sheet T-55

3.7 nga 5 yje3.7(7 vlerësime)

The T-55 trapezoidal sheet is used mainly in industrial construction as a roof or facade profile. The product can be used both as a construction sheet and ceilings as well as concrete poured form work.

Specifikim
  • Effective width: 1020 mm
    Total width: ~1054 mm
    Max recommended sheet length: 12 000 mm
    Thickness: 0,5-1,0 mm
    Height profile: 53 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Specifikime teknike
  • Referencë uniketrapezoidal-sheet-t-55
  • Familja e produkteveTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupi i produkteveTRAPEZOIDAL SHEETS
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2021-10-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)53
  • Gjerësia (mm)1054
  • Thellësia (mm)1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Belgjikë
Bulgari
Gjermani
Holandë
Hungari
Lituani
Poloni
Republika Çeke
Serbi
Sllovaki