Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

A factory mounted three-way valve and an automatic by-pass system working in concert with the volume water heater operating control maintains a minimum water return temperature of 120°F (49°C).
Specifikime teknike
  • Referencë unikebradfordwhite-0026
  • Familja e produkteveCommercial
  • Grupi i produkteveBoilers & Volume Water Heaters
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-10-17
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji