Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Our Power Vent (TTW®) models are power vented for positive exhaust. They offer greater installation flexibility with the ability to vent through a wall or roof, with either 2" or 3" PVC, ABS or CPVC pipe. They offer an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Specifikime teknike
  • Referencë unikebradfordwhite-0066
  • Familja e produkteveResidential
  • Grupi i produkteveTank Type Gas
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-12-16
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara