Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)
The Heavy Duty models come in 50, 80 and 119 gallon capacity tanks with an input as high as 54 kW and the option for ASME construction. Perfect for commercial applications with high hot water demand. They are also field convertible for various wiring configurations.
Specifikime teknike
  • Referencë unikebradfordwhite-electriflex-hd
  • Familja e produkteveCommercial
  • Grupi i produkteveTank Type Electric
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji
  • IFC classificationBojler
  • Emrin UNSPSCCommercial water heaters
  • UNSPSC code40101826
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara