PC® Powerful Compact Electric Water Heater

PC® Powerful Compact Electric Water Heater

Offering two gallons of stored hot water capacity, the PC® is a small unit that fits under a sink or other tight space. It provides hot water at locations where demand is low or distance from the main water heater is great.
Specifikime teknike
  • Referencë unikebradfordwhite-pc-powerful-electric
  • Familja e produkteveResidential
  • Grupi i produkteveTank Type Electric
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji
  • Emrin UNSPSCDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 PërshkrimElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 30
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential, Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara