Brute FT® Floor Standing Combi Boilers (BFTCF)

Brute FT® Floor Standing Combi Boilers (BFTCF)

Brute FT® Floor Standing Combination Boilers (BFTCF)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • ASME 30 psi (207 kPa) working pressure
  • ASME “H” stamp
  • Stainless steel fire-tube heat exchanger with welded construction
  • Full modulation 100% to 10% (10:1 turndown)
  • Electronic PID modulating control
  • Large user interface and display
  • Receptacle for condensate pump (2A max)
Specifikime teknike
  • Referencë unikebrute-high-efficiency-ft-series-floor-combi
  • Familja e produkteveResidential
  • Grupi i produkteveBoilers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-07
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kaldaja
  • IFC classificationBojler
  • Kodi ETIMEG015210
  • Emri ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 PërshkrimGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara