ONDA 50 Fibercement Roof Tile
Brasilit

ONDA 50 Fibercement Roof Tile

Modern design formed by smooth waves.
Specifikim
  • Residential, Institutional, Commercial / Industrial
Specifikime teknike
  • Referencë unikebrasilitrooftiles_onda50
  • Familja e produkteveFibercement roof tiles
  • Grupi i produkteveOndulada Roof Tiles
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-04-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)103
  • Gjerësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorFibër çimento
  • Projektuar nëBrazil
  • Prodhuar nëBrazil
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
  • IFC classificationKulmet
  • Emrin UNSPSCRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_65_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFibre cement profiled sheet roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • OmniClass Number23-13 39 17
  • OmniClass TitleRoof Tiles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

Rajoni i disponueshëm

Africa South America North America
Afrika e Jugut
Argjentinë
Guatemalë
Angolë
Bolivi
Honduras
Botsvanë
Brazil
Kosta Rika
Egjipt
Ekuador
Meksikë
Gana
Guajanë
Nikaragua
Guine
Guiana franceze
Panama
Mozambik
Kili
Namibi
Kolumbi
Nigeri
Paraguaj
Senegal
Peru
Tanzani
Surinami
Togo
Uruguai