Channel Bracket - Window Bracket
Brymec

Channel Bracket - Window Bracket

Channel Bracket - Window Bracket

Channel brackets are manufactured from 5 mm thick galvanised steel with M10 hole

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Specifikim
  • Type : Window Bracket Channel

    Material Thickness  5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Specifikime teknike
  • Referencë unike12320_12321_12322_Window_Bracket_Channel
  • Familja e produkteveCSS - Channel Support Systems
  • Grupi i produkteveCBR - Channel Brackets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-31
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSheet metal
  • Materiali dytësorGalvanized steel
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Sistemet varje
  • IFC classificationShul
  • Kodi ETIMEC002836
  • Emri ETIMAngle attachment for cable channel
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_27_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimChannel supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports

Rajoni i disponueshëm

Europe
Irlandë
Mbretëria e Bashkuar

Produkte të ngjashme