1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

4.8 nga 5 yje4.8(17 vlerësime)

1/2" Hose Union Bib Tap

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot
Specifikim
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Specifikime teknike
  • Referencë unike30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • Familja e produkteveVNB - Valves & Brassware
  • Grupi i produkteveSCK - Stop Cocks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-09-25
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrassware
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 PërshkrimValve products
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Rajoni i disponueshëm

Europe