Ref. unike: | 30882_30889_CobraDual_Double_Check_Isolation_Valve |
---|---|
Markë: | Brymec |
Familja e produktit: | VNB - Valves & Brassware |
Grupi i produkteve: | ISO - Isolating Valves |
Data e publikimit: | 2019-11-06 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889
Pipe Size: 15mm, 22mm
Body Material: HPb59-T
Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.
Type: Ball Valve
Handle ABS Plastic
Maximum Working Pressure: PN10
Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC
Valves manufactured to BS6675
Compression connections comply with EN1254-2
WRAS approved
Url produkti: | https://www.brymec.com/15mm-cobradual-double-check-isolation-valve.html |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.brymec.com/help |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://www.brymec.com/15mm-cobradual-double-check-isolation-valve.html |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/brymec/product/30882_30889_cobradual_double_check_isolation_valve
Materiali kryesor: | Brassware |
---|---|
Materiali i mesëm: | Metal |
Projektuar në: | United Kingdom |
Prodhuar në: | China |
Kategoritë BIMobject: | Pajisje hidraulike - Valvul |
---|---|
IFC klasifikim: | Valve |
Uniclass 1.4 Kod: | L7136 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Valves |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_65_54_95_06 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Ball valves |
NBS Reference Kod: | 94 |
NBS Reference Përshkrimi: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 40 05 63 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ball Valves |
OmniClass Numër: | 23-27 31 15 |
OmniClass Titull: | Ball Valves |
Emri | Vlerë |
---|---|
Connection Size | 15 mm — 22 mm |
Connection Type | Compression |
Handle Type | Lever Handle |
Integral Finish | Chrome |
Method Of Operation | Manual |
Mount Type | None |
Plumbing Fixture Type | Double Check Isolating Valve |
Working Pressure | 232 psi |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Created By | tech@brymec.com |
Description | CobraDual Double Check & Isolation Valve |
Length | 101 mm — 115 mm |
Name | CobraDual Double Check & Isolation Valve |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Created By | tech@brymec.com |
Description | CobraDual Double Check & Isolation Valve |
Name | CobraDual Double Check & Isolation Valve |
BIMobject®