15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373
Brymec

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373

3.1 nga 5 yje3.1(7 vlerësime)

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve

  • 15mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
  • 22mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
Specifikim
  • Pipe Size: 15mm & 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Specifikime teknike
  • Referencë unike36372_36373_Chrome_Isolating_Valve_WRAS
  • Familja e produkteveVNB - Valves & Brassware
  • Grupi i produkteveISO - Isolating Valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-07-16
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrassware
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves

Rajoni i disponueshëm

Europe
Irlandë
Mbretëria e Bashkuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText