Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported

Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported

- 1 Side Stainless Steel Frame with Tempered Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with Laminated Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with Tempered-Laminated Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with STG Flat Glass - 1 Side Stainless Steel Frame with Tempered-STG Flat Glass
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBalustrade_Flat-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_1-Side_Supported
  • Familja e produkteveBalustrade
  • Grupi i produkteveFlat-Glass
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2024-10-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1000
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Xham & Lustrim
  • OmniClass Number23-17 15 11
  • OmniClass TitleGlass Glazing

Rajoni i disponueshëm

Asia