Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass

    Rainbow Lite , Color Laminate Glass

    Lite : Lite up your life

    By diluting the colors of the “Origins series”, this series is designed to express freedom and comfort. Rainbow Lite delivers cozy relaxation indicating carefreeness in life

    Specifikim
    • Applications :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBSG_Glass_Rainbow_Lite
    • Familja e produkteveInterior Glass
    • Grupi i produkteveRainbow
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2021-08-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3000
    • Gjerësia (mm)2100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Xham & Lustrim
    • OmniClass Number23-17 15 11
    • OmniClass TitleGlass Glazing

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Armeni
    Azerbaixhan
    Bangladesh
    Brunei
    Butan
    Filipinet
    Gjeorgji
    Hong Kong
    Indi
    Indonezi
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Japoni
    Kamboxhi
    Kazahstan
    Kinë
    Kirgistan
    Korea e jugut
    Korea e Veriut
    Krishtlindje Island
    Laos
    Macau
    Malazi
    Maldives
    Mongoli
    Myanmar (Burma)
    Neoal
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajlandë
    Taxhikistan
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit