Bathroom Fans EC
BVN

Bathroom Fans EC

The BVN axial fan for bathrooms can be installed on the wall or the ceiling The unit is extraction fans manufactured from ABS plastic.
Specifikim
  • Tehes Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows or ceilings that can make air discharge from indoor to outdoor directly or into short circular ducts. It is ideal for a cost-effective ventilation solution for small spaces.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeEC
  • Familja e produkteveBathroom Fans
  • Grupi i produkteveAxial
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)150
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Materiali dytësorABS
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)0.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik