Sofa Byarum

Sofa Byarum

4.0 nga 5 yje4.0(9 vlerësime)

The model originally comes from the 1860s and was called the station sofa. The reason for this nickname was that one stood at each and every other railway station. The decorative sofa gave the travelers the opportunity to sit down and rest for a while.

Specifikime teknike
  • Referencë unikebyarum_4-seater
  • Familja e produkteveByarum
  • Grupi i produkteveSofa
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)760
  • Gjerësia (mm)1850
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPishë
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)30
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSofas

Rajoni i disponueshëm

Europe