Plant Vessel Karl

Plant Vessel Karl

Stable and timeless plant vessel with the possibility of having emblems / municipal arms embedded in the goods on all four sides. When the emblem model is created, we store it in our archive for future orders. The same emblem model can also be used on the Trash Byarum.

Specifikime teknike
  • Referencë unikekarl
  • Familja e produkteveKarl
  • Grupi i produktevePlant Vessel
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)560
  • Gjerësia (mm)760
  • Thellësia (mm)760
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)40
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPlant containers

Rajoni i disponueshëm

Europe