Plant Vessel Näver No 2

Plant Vessel Näver No 2

The impression of the braided pattern has landed very nicely in the aluminum and I associate with the leaves baskets in the garden, the food sack basket and the mushroom basket. Also Large "pastures" of wicker arrow for the compost in the garden etc. In short, a nice connection between the function, expression and use of the vessels.

Specifikime teknike
  • Referencë unikekvadrat_big
  • Familja e produkteveNäver
  • Grupi i produktevePlant Vessel
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)690
  • Gjerësia (mm)760
  • Thellësia (mm)390
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)27
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPlant containers

Rajoni i disponueshëm

Europe