Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Omni-flo model. Pool of ABS plastic, diameter 28cm. Works hand-in button. Wall mount. Eye showers of dust cover that opens. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifikime teknike
  • Referencë unikehaws_7000b
  • Familja e produkteveEmergency showers
  • Grupi i produkteveEye, face and body jets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-11-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)914
  • Gjerësia (mm)422
  • Thellësia (mm)525
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503