Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
caldomix/products/6ef645c8-ecba-4cbd-ac80-761d72bc04da
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
Eye and face shower Haws 7001
Në dispozicion në SHBA
Caldomix
Ndjek
Eye and face shower Haws 7001
Omni-flo model. Hand and foot control, a separate stand. Pool ABS plastic, diameter 28 cm, height 99 cm. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
haws_7001
Familja e produkteve
Emergency showers
Grupi i produkteve
Eye, face and body jets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2012-11-23
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
990
Gjerësia (mm)
419
Thellësia (mm)
280
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.caldomix.fi/index.php?page=1042&lang=1
Udhezime instalimi
http://www.caldomix.fi/files/haws_37052.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Plastik
Materiali dytësor
Metal
Projektuar në
Finlandë
Prodhuar në
Finlandë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Showers
UNSPSC code
30181503
Produkte të ngjashme
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Shkarko
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Shkarko
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Shkarko
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Shkarko
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Shkarko
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Shkarko