Kokë termorregulluese. E ndërtuar me sensor me mbushje të lëngshme. Me përshtatës
Kokë termorregulluese. E ndërtuar me sensor me mbushje të lëngshme. Me përshtatës
Kokë termorregulluese. E ndërtuar me sensor me mbushje të lëngshme. Me përshtatës
Kokë termorregulluese. E ndërtuar me sensor me mbushje të lëngshme. Me përshtatës
Kokë termorregulluese. E ndërtuar me sensor me mbushje të lëngshme. Me përshtatës
    Caleffi

    Kokë termorregulluese. E ndërtuar me sensor me mbushje të lëngshme. Me përshtatës

    Kokë termorregulluese për valvula radiatore të ndryshueshme. E ndërtuar me sensor me mbushje të lëngshme Për valvulat e serisë 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 dhe 227. Shkallë e graduar nga ❄ deri në 5 që korrespondon me një rregullim temperature nga 7°C deri në 28°C Me përshtatës.
    Specifikim
    • Kokë termorregulluese për valvula radiatore të ndryshueshme. E ndërtuar me sensor me mbushje të lëngshme Për valvulat e serisë 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 dhe 227. Shkallë e graduar nga ❄ deri në 5 që korrespondon me një rregullim temperature nga 7°C deri në 28°C Me përshtatës.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike199-200-202-205
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-01-12
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC010064
    • Emri ETIMRadiator thermostat button
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC