Comfort control - Comando elettronico wireless per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabil
Comfort control - Comando elettronico wireless per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabil
Comfort control - Comando elettronico wireless per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabil
Comfort control - Comando elettronico wireless per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabil
Comfort control - Comando elettronico wireless per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabil
Comfort control - Comando elettronico wireless per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabil
    Caleffi

    Comfort control - Comando elettronico wireless per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabil

    Comando elettronico wireless per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabili. Operatività tramite Gateway, Gateway PRO, APP Caleffi CODE® e pulsanti frontali. Sensore di temperatura integrato. Comunicazione radio: RF 868 MHz. Installazione ad aggancio rapido con adattatore. Alimentazione a batteria: 2 x AA (LR6) 1,5 V (in confezione). Supporta batterie ricaricabili. Grado di protezione: IP 30. Temperatura ambiente: 0÷55 °C. Colore bianco RAL 9003.
    Specifikim
    • Comando elettronico wireless per valvole radiatore termostatiche e termostatizzabili. Operatività tramite Gateway, Gateway PRO, APP Caleffi CODE® e pulsanti frontali. Sensore di temperatura integrato. Comunicazione radio: RF 868 MHz. Installazione ad aggancio rapido con adattatore. Alimentazione a batteria: 2 x AA (LR6) 1,5 V (in confezione). Supporta batterie ricaricabili. Grado di protezione: IP 30. Temperatura ambiente: 0÷55 °C. Colore bianco RAL 9003.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike215
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveOther
    • LlojiShowcase (model)
    • Data e botimit2020-05-29
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC011295
    • Emri ETIMThermostatic control element
    • Emrin UNSPSCTelecommunications remote access unit
    • UNSPSC code43221521
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_52_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWireless sensor nodes
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 66 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWireless Network Systems
    • OmniClass Number23-37 23 21 15
    • OmniClass TitleWireless Radio Communication Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe