DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. 3/8"- 3/4”
Caleffi

DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. 3/8"- 3/4”

Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi diritti per tubo in ferro. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷95°C.
Specifikim
  • Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi diritti per tubo in ferro. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷95°C.
Specifikime teknike
  • Referencë unike231
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-03-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010136
  • Emri ETIMRadiator stop valve
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC