Valvul sigurie për temperaturë dhe presion
Valvul sigurie për temperaturë dhe presion
    Caleffi

    Valvul sigurie për temperaturë dhe presion

    4.2 nga 5 yje4.2(9 vlerësime)
    Valvul sigurie për temperaturë dhe presion. Me trup rezistent ndaj korrozionit të zinkut. Për mbrojtjen e ujit të ngrohtë në bojlerët me ujë të ngrohtë sanitar. Temperatura e fabrikës: 90°C. Fuqia max. e bojlerit: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW 3/4” x Ø 22: 25 kW. Rregullimi: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar.
    Specifikim
    • Valvul sigurie për temperaturë dhe presion. Me trup rezistent ndaj korrozionit të zinkut. Për mbrojtjen e ujit të ngrohtë në bojlerët me ujë të ngrohtë sanitar. Temperatura e fabrikës: 90°C. Fuqia max. e bojlerit: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW 3/4” x Ø 22: 25 kW. Rregullimi: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike309
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-02
    • Numri i botimit2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC011311
    • Emri ETIMSafety valve
    • Emrin UNSPSCSafety valves
    • UNSPSC code40141604
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC